製品概要
製品概要
デモ回路 2365A は、LTC2358 バッファ付き入力 ADC ファミリーを特徴としています。LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333 は、フロント・エンド・バッファが内蔵された、低ノイズ、高速、16/18 ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADC です。これらの ADC は広いコモンモード電圧範囲に対応しています。これらの ADC は、ピコアンペア入力と高い CMRR により、測定精度を維持したままさまざまなセンサーに直接接続できます。以下は LTC2358-18 についての説明ですが、同じファミリーのすべての部品に当てはまります。違いは、ビット数、チャンネル数、最大サンプル・レートだけです。LTC2358-18 は柔軟な SoftSpan™ インターフェースを備え、チャンネル単位で入力電圧スパンを変換ごとに制御できます。2.048 V の内部リファレンスと 2X バッファによって基本動作は簡略化されます。また、外部リファレンスを使用して ADC の入力範囲と S/N 比を高めることもできます。
関連資料
-
DC2365A - Schematic2017/04/24PDF122K
-
DC2365A - Demo Manual2017/05/02PDF1M
-
DC2365A - Design Files2017/04/24ZIP2M