製品概要
製品概要
DC2022AはEEPROM内蔵4チャンネルI2C/SMBus/PMBus電源システム・マネージャであるLTC2975を紹介するデモンストレーション・システムです。LTC2975は4つの電源レールをモニタリングして制御します。LTC2975は入力電流と入力電圧もモニタリングし、それらの値は入力電力の計算と電力量の積算に使用されます。DC2022Aは4つの電源をシーケンス/トリム/マージン付け、監視、モニタリングし、故障ログを作成するLTC2975の機能をデモンストレーションします。各電源チャンネルの出力電圧がモニタリングされ、LTC2975は自身の内部ダイ温度もモニタリングします。
対象となる製品
関連資料
-
DC2022A - Schematic2014/12/17PDF183K
-
DC2022A - Demo Manual2014/10/16PDF1M
-
DC2022A - Design Files2015/01/20ZIP2M