製品概要

製品概要

デモ回路1811B-Bは、デュアル出力の高効率、高密度µModule®レギュレータで、入力範囲は4.5V~26.5Vです。各出力は、最大13Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4676A µModuleレギュレータが搭載されています。このレギュレータは、PMBusパワー・システム・マネージメントを備えたデュアル13Aまたはシングル26A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4676Aデータシートを参照してください。

DC1811B-Bは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

対象となる製品

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

Adapter