製品概要

機能と利点

  • 最大60Vの入力電源で動作
  • 固定5V、固定3.3V、および調整可能な12Vアプリケーション回路
  • 負荷電流:最大400mA
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • イネーブル/UVLO(Under Voltage Lock Out)入力、抵抗によりプログラム可能なUVLO閾値
  • 動作モードとしてPWMまたはPFMを選択可能
  • オープン・ドレインRESET出力
  • 過電流および過熱からの保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • CISPR32(EN55032)クラスBの伝導エミッションと放射エミッションに準拠

製品概要

ADPL16000A/ADPL16000B/ADPL16000C評価用キット(EVキット)は、ADPL16000A/ADPL16000B/ADPL16000C(高電圧、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ)の性能評価を目的としており、実績のある設計となっています。ADPL16000Aコンバータは5V~48Vの入力範囲で動作し、固定3.3V出力で最大400mAを供給できます。ADPL16000Bコンバータは7V~60Vの入力範囲で動作し、固定5V出力で最大400mAを供給できます。ADPL16000Cコンバータは15V~60Vの入力範囲で動作し、調整可能な12V出力で最大400mAを供給できます。

これらのEVキットは、入力電圧の下限を調整できる低電圧ロックアウト、オープン・ドレインRESET、過電流保護、選択可能な動作モード、サーマル・シャットダウンを備えています。ADPL16000コンバータの詳細は、このデバイスのデータシートに記載されています。これらのEVキットを利用する前に、このデータシートと併せてADPL16000コンバータのデータシートを参照してください。

はじめに

  • 60V、400mAのDC電源(x 1)
  • デジタル・マルチメータ(DMM)
  • 最大400mAをシンクできる負荷抵抗(ADPL16000Aでは8.25Ω、ADPL16000Bでは12.5Ω、ADPL16000Cでは30Ω)