製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:2.75V~18V
- バイアス入力電圧範囲:4.5V~18V
- ADP5056用の全機能内蔵型評価用ボード
- チャンネル1およびチャンネル2:7A同期整流式降圧レギュレータ、または並列動作時に14Aの出力
- チャンネル3:3A同期整流式降圧レギュレータ
- PSMまたはFPWMの動作が選択可能
- 2.5MHz~250kHzのプログラマブル・スイッチング周波数
- 周波数同期の入力または出力
製品概要
このユーザ・ガイドは、ADP5056の評価について記述すると共に、回路図とプリント回路基板(PCB)レイアウトの詳細を説明しています。
ADP5056-EVALZは、43端子ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに3個の高性能降圧レギュレータを組み込み、性能とボード・スペースに対する厳しい条件をクリアする、ADP5056を搭載しています。ADP5056-EVALZは、プレレギュレーションなしで、最大18Vの入力電圧に直接接続できます。
デバイスの詳細は、アナログ・デバイセズから入手可能なADP5056データシートに記載されています。ADP5056を評価する際は、本ユーザ・ガイドと併せて、このデータシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-1517: ADP5056-EVALZ User Guide (Rev. 0)2020/05/26PDF491 K
-
ADP5056-EVALZ Design Files2024/08/15ZIP1 M