製品概要

機能と利点

製品の主な機能

  • ノード・エミュレータ
    • AD243x — メイン/サブ・ノード— 標準/高出力
    • AD242x — メイン/サブ・ノード
  • A2Bバス・トラフィック・モニタ
  • モニタとエミュレータの同時動作
  • 選択可能なオーディオ・インターフェース
    • アナログI/O
    • デジタルSPDIF I/O
    • USB2.0オーディオ・クラス 
    • PCとの間でのストリーミング
  • わかりやすいグラフィカル・ユーザ・インターフェース
    • Windows、Linux、MacOSに対応
  • ソフトウェア開発キット(SDK)

主な利点

  • 強力で多機能なハードウェア
  • 無線開発に対応
  • ハードウェア・ロック・ライセンス
  • ソフトウェアによるプッシュ通知
  • SigmaStudio+とのスムーズな統合
  • SigmaStudioと完全互換

追加の製品情報をお受け取りいただくには、最寄りのアナログ・デバイセズ販売拠点にご連絡の上、秘密保持契約(NDA) をご提出ください。テクニカル・サポートについては、a2b.analyzer.support@analog.comにメールをお送りください。更なるサポートは、最寄りの アナログ・デバイセズ現地販売拠点で承ります。

製品概要

アナログ・デバイセズのA2Bバス・アナライザは、AD242x/3xベースのA2Bネットワークの設計およびデバッグを支援する、堅牢な開発ツールです。能動的なバス・エミュレーション・ツールや受動的なバス・モニタとして機能するよう構成することが可能です。

ツールを構成する主要部品は次のとおりです。

  • ハードウェア・ユニット
    • A2Bメイン/サブ・ノードのエミュレーション
    • 受動的なバス・トラフィック・モニタ
    • 様々なオーディオ入出力インターフェース
    • オーディオおよび制御通信用の高速USBインターフェース
  • GUIアプリケーション
    • デバイスの設定および制御のためのわかりやすいGUI
    • PC上でのリアルタイム・オーディオ・ストリームおよびバス・トラフィックの取得/再生
    • デバッグのためのPCからバスへのテスト・トーン/ストリーム挿入
    • A2Bネットワーク/ノードの管理および診断
    • ASIO/ALSA/CoreAudioを用いたUSBによるオーディオ・ストリーミング
    • Windows、Linux、MacOSに対応
  • SDK
    • カスタム・アプリケーション作成用のソフトウェア開発キット(SDK)

このツールは次のような状況で使用できます。

  • エンジニアリング–設計および開発
  • 試験および検証
  • 製造前検査
  • 車上試験/デバッグ

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • A2Bバス・アナライザハードウェアユニット
  • USB-A-Micro-Bケーブル
  • 12V電源アダプタ
  • HDAC-Duraclikコネクタ付きA2Bケーブル
  • HDAC-HDACコネクタ付きA2Bケーブル(2)
  • Duraclikコネクタ付きA2Bケーブル(2)
  • A2Bアナライザ・アプリケーション・ダウンロード説明書

はじめに

A2Bバス・アナライザの使用開始にあたっては、A2Bバス・アナライザクイック・スタート・ガイドを参照してください。

推奨システム動作環境

A2Bバス・アナライザのサポート対象OSプラットフォーム

Windows: Windows 10 Home、Pro、Enterprise(64ビット)
Linux:Ubuntu 18.04+(64ビット)
macOS: 10.15.x Catalina