製品概要

機能と利点

  • 5 つの MEMS マイクロフォン
    • 精密なビーム・ステアリングのために、 1 dB 内にレベルマッチング
    • 柔軟なアレイ・パターンを生成するために対称的に配置
  • 14 個のマイクロフォン・インジケータ LED
    • ビーム方向、マイクロフォン・アクティビティ、入射音の方向、その他の機能を示すために使用可能
  • 棒グラフ・メータの方向に 8 つのLED
  • EVAL-ADAU1467Z 用ドーターカードとしてシームレスな動作
    • 2 つの TDM8 、または 1 つのマイクロフォン用 TDM16 シリアル・オーディオ・インターフェースと LED のための SPI 互換性を シリアル・インターフェースを介して他のプロセッサと一緒に使用可能

製品概要

EVAL-MICCANVASZ マイクロフォン・キャンバスは、マイクロフォン・ビームフォーミング・アレイの開発と評価用プラットフォームを提供します。15 個のマイクロフォンは 8 個が 1 つのリング状に、6 個が 1 つのリング状に、そして中央に 1 つ配置されており、多数のアプリケーションに適した柔軟性と対称性を提供します。

ハードウェア (1)

開発 プラットフォーム