製品概要

機能と利点

  • 6 ピンのヘッダ搭載用のスペースを設けた 2 セットのビア
  • プロトタイピング・ボードまたは PCB への取付けが容易
  • 小型サイズおよびボードの剛性により、ユーザー・システムおよび加速度計測への影響を最小化

製品概要

EVAL-ADXL1004Z はシンプルな評価用ボードで、ADXL1004 振動センサーの性能をすばやく評価することができます。 EVAL-ADXL1004Z は、メカニカル・シェーカー上に搭載するように特に設計されており、0.8 インチ四方の極厚プリント基板で構成されています。 シェーカー・ブロックにしっかりと固定できるように、ネジ穴が設けられています。 この設計により、ADXL1004 振動センサーのフル・レンジの性能を、デバイスを別個の試験用ボードにハンダ処理することなく、評価することができます。 シンプルな RC ローパス・フィルタが、約 20 kHz の -3 dB 帯域幅の出力に提供されています。 コンポーネントは取り換えることができ、ユーザーのアプリケーションに特化したローパス・フィルタをデバイスの出力に実装することもできます。

マイクロマシン(MEMS)ADXL1004 加速度センサーの詳細は、アナログ・デバイセズ提供の ADXL1004 データシートに記載されています。データシートは必ず ADXL1004 実験用ボード文書にリンクされたユーザー・ガイドと併せて参照してください。