製品概要

機能と利点

  • ADSP-21562 SHARC+ Audio Processor
  • 512 Mb Quad SPI Flash Memory
  • ADAU1962A 12-Channel, High-Performance 192kHz 24-Bit DAC
  • ADAU1979 Quad ADC
  • Power Solution Based on LT Components
  • FTDI USB-to-UART
  • Debug Interface (JTAG)
  • Status LEDs and Pushbutton IRQs

 

ADI LISTN EZ-AUDIO System Audio Signal Flow Features
ADI LISTN EZ-AUDIO System Audio Signal Flow Features

 

製品概要

The ADI LISTN EZ-Audio System (EV-21562-AUTO) enables rapid tuning and deployment of a pre-configured 4-channel in/12-channel out audio flow from DSP Concepts running on the ADSP-2156x family (ADSP-21562/ADSP-21563/ADSP-21565) of SHARC audio processors. Using a custom tuning tool (AWE Tune), customers can quickly tailor the audio output for any automotive cabin. Reduce your time to audio using this turnkey hardware/software automotive audio solution jointly developed by Analog Devices and DSP Concepts.

ADI LISTN EZ-AUDIO System Customer Journey
ADI LISTN EZ-AUDIO System Customer Journey

 

ソフトウェア

製品ダウンロード

ADI LISTN EZ-Audio System Evaluation Software (Rev. 1.0.0)

ソフトウェア開発ツール

CrossCoreユーティリティは、Cortex-Mプロセッサで使用するための複数のユーティリティを提供します。これらのユーティリティは、以前はIARおよびKeilツールチェーン用にさまざまなボード・サポート・パッケージ内で配布されていましたが、現在はメンテナンス上の利便性を考慮してこの製品にまとめられています。