製品概要

機能と利点

デモキットの構成要素
  • D6541 REV 3.0のデモボード:1つの71M6601または71M6201のリモートセンサーインタフェース、およびデモプログラムがプリロードされた1つの71M6541F IC
  • 5V DC/1000mAユニバーサル電源アダプタ、2.5mmプラグ付き(Switchcraft 712Aコンパチブル)
  • シリアル-USBコンバータ
  • USBケーブル
  • ANSIベースの50µΩシャント抵抗(オプション、ANSIキット専用)または2つの120µΩシャント抵抗

製品概要

Maxim Integrated 71M6541-DB REV 3.0のデモボードは、単相電子式電力メーターアプリケーション向けの71M6541デバイスをリモートセンサーインタフェースに接続して評価するための検証ボードです。この製品は、71M6541集積回路、71M6101リモートインタフェースIC、シリアルEEPROM、エミュレータポート、および内部電源などのペリフェラル回路を内蔵しています。シリアル-USBコンバータによってUSBポートを介したPCとの通信が可能です。このデモボードによって、エネルギーメーターチップの71M6541の測定精度とシステム使用のすべてを評価することができます。
このボードは、71M6541F ICのフラッシュメモリ内のデモプログラム(デモコード)でプリプログラムされています。このエンベデッドアプリケーションは、ペリフェラル、フラッシュプログラミング、およびCPU (クロック、タイミング、節電など)を直接管理するすべての低レベル関数呼出しを実行するように開発されています。
デモボードに実装済みの71M6541F ICは、ボードに同梱される50µΩまたは120µΩシャント抵抗用にプログラムおよび較正済みです。このデモボードは、ユーザーが容易に実行可能なハードウェアの変更の後、CTとの動作用にも使用することができます。この構成には、異なるバージョンのデモコードが必要です。