製品概要
機能と利点
本製品は現在新しいDSP向けYocto Linuxの製品に代わっています。
詳細については、ADSP-SC5xxプロセッサ向けLinuxを参照してください。
- ADSP-SC589、ADSP-SC584、ADSP-SC573の各EZ-Kitボード用に予め設定されたU-BootおよびLinuxカーネル(4.0)
- ベアメタルのADSP-SC5xx ARMコアおよびADSP-SC5xxのLinuxアプリケーション開発用GNU開発ツール(GCC 4.8.3)
- IDEを統合したアプリケーション開発とデバッグ
- OpenOCD、GDB、およびICE1000またはICE2000 JTAGを介したハードウェア・デバッグ
- Linuxのカーネルおよびファイルシステム向けにBuildrootで構築されたフレームワーク
- LinuxドライバによるADSP-SC5xxの各デバイスおよびペリフェラル(システム保護ユニット、ウォッチドッグ・タイマー、サーマル・センサー、トリガ・ルーティング・ユニット、クロック・ジェネレータ、リセット・コントロール・ユニット、パワー・マネージメント、SPORT、SPDIF、I2C、リンクポート、QuadSPI、UART、ePPI、タイマーおよびカウンタ、ADC、CAN、SDCard、Ethernet、USBなど)のサポート
製品概要
ADSP-SC5xx向けLinuxアドインは、アナログ・デバイセズの世界トップクラスの統合開発環境(IDE)であるCrossCore Embedded Studioと組み合わせた、オープンで柔軟なLinuxの世界を提供します。
ADSP-SC5xx向けのLinuxアドインには事前に構築されたイメージが用意されているため、ユーザは高度に構成されたブートローダ、カーネル、ファイルシステムをADSP-SC589、ADSP-SC584およびADSP-SC573 EZ-Kitに容易に展開でき、EZ-kitで使用可能なペリフェラルにアプリケーション・レベルでアクセスすることができます。サポート対象のドライバは、USB、SPORT、I2C, Link Port、SPDIF、CAN、SD Card、Ethernetなどです。カーネルとファイルシステムのソースも提供されるため、ユーザの開発したハードウェアに合わせて容易に再構成できます。
システム条件
- 2GHzのシングル・コア・プロセッサ。3.3GHzのデュアル・コア以上を推奨
- 1GBのRAM。4GB以上を推奨
- 2GBのディスク空き容量
- 2つの未使用USBポート
- Ubuntu 14.04 LTS 32ビット・オペレーティング・システム
資料
-
Linux Add-In User Guide2019/01/18