製品概要
機能と利点
- CrossCore Embedded Studio用lwIPスタックには、リアルタイムのオペレーティング・システム(RTOS)が必要です。
- CrossCore Embedded Studioとシームレスに統合。
- 円滑で手早い使用感覚の実例を保有。
一般的なTCP/IPプロトコルの大半に対応:
- 複数のネットワーク・インターフェースにまたがるパケット転送を含むIP(インターネット・プロトコル)
- ネットワークの維持管理とデバッグのためのICMP(インターネット制御通知プロトコル)
- UDP(ユーザ・データグラム・プロトコル)(実験的なUDP-Lite拡張機能を含む)
- DHCP(ダイナミック・ホスト設定プロトコル)
- 輻輳制御、RTT、推定、高速リカバリ/高速再送信を含むTCP(伝送制御プロトコル)
- イーサネット用ARP(アドレス解決プロトコル)
- オプションのバークレー類似(BSD)ソケットAPI
製品概要
軽量TCP/IP(lwIP)は、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。BSD様のソケット・アプリケーション・プログラミング・インターフェースを備えており、これによって既存のネットワークやソケットのアプリケーションをお使いの組み込みプラットフォームに容易に移行できます。
これは、lwIP TCP/IPスタックとアナログ・デバイセズのBlackfin®およびADSP-SC5xx SHARC®プロセッサ・ファミリを結び付ける役割を果たします。サポート対象のすべてのイーサネット・ドライバは、CrossCore Embedded Studioで提供されます。このスタックは、CrossCore Embedded Studioとシームレスに統合され、スタックを構成するためのユーザ・インターフェースを提供します。
LwIPの実装は、最終更新(リビジョン2.7.0)に至るまでの表示されたハードウェア・プラットフォームでテストされています。
CROSSCORE®ツールのサポート: Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643) 問い合わせ先
システム条件
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(32ビットおよび64ビット)。
- Windows 8.1 Pro/Enterprise(32ビットおよび64ビット)。
- Windows 10 Pro/Enterprise(32ビットおよび64ビット)。
- 2GHzのシングル・コア・プロセッサ。3.3GHzのデュアル・コア以上を推奨。
- 1GBのRAM。4GB以上を推奨。
- 2GBのディスク空き容量
- 1つの未使用USBポート