ZA9L0

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM922Tプロセッサコア内蔵

高度物理セキュリティを備えたLinux OS対応セキュア32ビットARMプロセッサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 32ビットARM922T CPUコア
    • 8KB/8KB I/Dキャッシュ
    • MMUはLinux®およびWindows® Embedded CEオペレーティングシステム対応
    • 180MHz性能
    • JTAG ICE対応
  • 64KBゼロウェイトステートSRAM
  • ベクトル割込みコントローラ
  • 外部バスインタフェース
    • デュアル外部バスアーキテクチャ(1次と2次)
    • 24ビットアドレス、16ビットデータ
    • 同期フラッシュ
    • 16MB~512MB構成のSDRAM
  • パワーマネージメントユニット
    • 14MHz~40MHzの発振器およびフェーズロックループ(PLL)生成システムクロック
    • RTC用32.768kHz発振器
    • ペリフェラル別のクロックディセーブル
    • 3つのモード:アクティブ、アイドル、およびバッテリバックアップ
  • リアルタイムクロック
  • ウォッチドッグタイマ(WDT)
  • 2つの専用SPIインタフェース
  • 9つのタイマー/カウンタ
  • 3つのUART
    • 1 x 8線式インタフェース
    • 2 x 4線式インタフェース
  • PCI準拠のPOSセキュリティ機能
    • 電圧および温度センサ
    • タンパスイッチおよびワイヤメッシュ用センサ
    • クロック周波数およびグリッチ保護
    • アクティブなゼロ化が可能なバッテリバックアップセキュアメモリ
  • 内蔵ブートROM
  • 32ビット固有のIDナンバー
  • NIST 800-22準拠乱数発生器
  • FIPS 180-2準拠SHA-1ハッシュ発生器
  • ディスプレイコントローラインタフェース
  • 最大76の汎用入力/出力(GPIO)端子
  • 10ビットADC、6チャネル、45ksps
  • 8つの独立したDMAチャネル
  • 電圧:デュアル1.8Vおよび3.3V電源
  • 3.3V I/O端子とUARTおよびSPI対応の5V耐圧I/O
  • 256ピンBGA (1.0mmボールピッチ)パッケージ
ZA9L0
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM922Tプロセッサコア内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 4
ZA9L1 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、ARM922Tプロセッサコア内蔵
USIP DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、MIPS 4KSdプロセッサコア内蔵
MAXQ1103 新規設計には非推奨 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵
DS5250 最終販売 高速セキュアマイクロコントローラ
セキュア・マイクロコントローラ 1
MAXQ1850 製造中 DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、高速ゼロ化技術および暗号化内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

ZA9L0に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める