Z86L85
28ピン低電圧赤外線マイクロコントローラ
超低コストの赤外線リモートコントロールソリューションを提供する4KBおよび8KB ROMメモリ
Viewing:
製品の詳細
Z86L82/85は、ROMをベースとする1チップのZ8 MCU赤外線コントローラファミリの製品で、それぞれ237バイトの汎用RAMと4KB/8KBのROMを備えています。マキシムのCMOSマイクロコントローラは、高速実行、メモリの効率利用、高度な割込み、入力/出力ビット操作能力、自動パルス生成/受信、および内部キースキャンプルアップトランジスタを提供しています。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。