Z86L86
28ピン低電圧赤外線マイクロコントローラ
低コストおよび低電力ユニバーサル赤外線ソリューション
Viewing:
製品の詳細
Z86L81/Z86L86/Z86L98は、IRマイクロコントローラのZ8 MCUシングルチップファミリをベースとし、237バイトの汎用RAMおよび24/32/64KBのROMを内蔵しています。マキシムのCMOSマイクロコントローラは、高速実行、メモリの効率的利用、高度な割込み、入力/出力ビット操作能力、自動パルス生成/受信、および内部キースキャンプルアップトランジスタを提供しています。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
Z86L86に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める