TMCM-1690

新規設計に推奨

1軸FOCサーボ・コントローラ・ゲート・ドライバ・モジュール

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$87.50
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源電圧:+10~+60V DC
  • BLDCモータおよびDCモータ向けFOCサーボ・コントローラとゲート・ドライバ・モジュール
  • ゲート駆動電流:0.5A/1.0A/1.5A
  • PWM周波数:最大120kHz
  • 電流検出アンプ内蔵

  • UART(RS232/RS485対応)インターフェースおよびCANインターフェースをサポート
  • インクリメンタル・エンコーダ(ABN)、デジタル・ホール・センサー、絶対値SPIエンコーダに対応
  • リファレンス・スイッチ入力
  • コンパクトなサイズ(27mm × 22.5mm)
TMCM-1690
1軸FOCサーボ・コントローラ・ゲート・ドライバ・モジュール
TMCM-1690 Angle View TMCM-1690 Top View
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
µModule 降圧レギュレータ 2
MAXM15068 新規設計に推奨 7.5V~60V、200mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
MAXM15464 新規設計に推奨 4.5V~42V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
TMCM-1690-CAN-EVAL

TMCM-1690-CAN-EVAL評価用ボード

機能と利点

  • 3相BLDCモータおよび1相DCモータ、最大コイル電流10Arms(14Apeak)
  • 電源電圧:16V~50V DC
  • FOCサーボ・コントローラ・ゲート・ドライバ・モジュール(最大120kHzのPWM周波数)
  • UART(RS232/RS485対応)、CAN、EtherCAT™インターフェースをサポート
  • TMCL™およびCANOpenプロトコル・スタック
  • インクリメンタル・エンコーダ(ABN)、デジタル・ホール・センサー、絶対値SPIエンコーダに対応
  • リファレンス・スイッチ入力

製品詳細

TMCM-1690-CAN-EVALは、TMCL-IDE評価機能を備えたスタンドアロン・ボードとしてTMCM-1690の性能を評価します。標準の回路図が使用されており、様々な動作モードをテストするために複数のオプションが用意されています。TMCM-1690は、最大10ARMS(14APEAK)の3相ブラシレスDCモータおよび単相DCモータ用のモジュールです。CAN/UARTインターフェース・オプションを介して設定できます。

アプリケーション

  • ロボット
  • ラボラトリ・オートメーション
  • 製造業
  • ファクトリ・オートメーション
  • サーボ駆動
  • モータ駆動のテーブルや椅子
  • 産業用BLDCモータおよびDCモータの駆動

TMCM-1690-CAN-EVAL
TMCM-1690-CAN-EVAL評価用ボード
EVAL-TMCM-1690 Board Photo Angle View EVAL-TMCM-1690 Board Photo Top View EVAL-TMCM-1690 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

tmcm-1690に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品