SSM2304
製造中止クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率、2W
製品の詳細
- 出力段内蔵のフィルタレス・クラスDアンプ
- 5V電源供給時に、4Ω負荷に2W、8Ω負荷に1.4Wを提供(THD=10%未満)
- 5V電源供給時に85%という高い効率で動作、8Ωスピーカに1.4Wを提供
- 98dB以上のS/N比
- 16ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ
- 2.5~5V単電源動作
- 超低シャットダウン電流:20nA
- 短絡およびサーマル保護
- ポップおよびクリック音の抑制
- 内蔵の抵抗でボード上の部品の数を低減
- 初期値18dBまたはユーザ調整可能なゲイン
SSM2304は、完全集積化された高効率のクラスDステレオ・オーディオ・アンプです。携帯電話アプリケーションに最適な性能を提供します。アプリケーション用の回路には、最小限の部品を外付けするだけで済み、2.5~5Vの単電源で動作します。5V電源の動作時に、2Wの連続出力パワーを10%未満のTHD+Nで4Ωの負荷に出力し、駆動します。
SSM2304は、LC出力フィルタを外付けする必要のない高効率で低ノイズの変調方式を採用しています。変調は連続的に実行され、低い出力パワー時であっても高い効率が維持されます。5V電源から1.4Wを8Ω負荷に供給し、85%の高効率で動作します。S/N比は98dBを上回ります。スペクトル拡散変調を使用し、他のクラスDアーキテクチャに比べEMI放射を低減しています。
SSM2304は、シャットダウン電流が20nA(max)のマイクロパワー・シャットダウン・モードを備えています。シャットダウンは、ロジック・ローをSDピンに印加してイネーブルにします。
ポップおよびクリック音抑制回路も内蔵しています。これによって電源投入/切断時に出力に生じる電圧グリッチを最小限に抑えることができるため、電源投入/切断時の可聴ノイズを低減できます。
SSM2304の完全差動入力は、入力側において優れた同相ノイズ除去性能を提供します。DC入力同相電圧が約VDD/2の場合は、入力カップリング・コンデンサを省略できます。
SSM2304は、GSM伝送バーストやRF整流によるノイズなどの電源ノイズ除去性能も優れています。
ゲイン制御選択ピンをグラウンドまたはVDDに接続して、18dBにゲインを設定できます。さらに、外付けの抵抗を使ってゲインを外部から調整することもできます。
SSM2304は、商用温度範囲(-40~+85℃)で仕様を規定しています。サーマル・シャットダウンおよび出力短絡保護回路を内蔵しており、3mm×3mmの16ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。
アプリケーション
ドキュメント
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
SSM2306 | 新規設計には非推奨 | クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、2W、フィルタレス |