RH111
新規設計には非推奨電圧コンパレータ
Viewing:
製品の詳細
絶対最大定格
- 電源電圧(ピン8-ピン4間): 36V
- 出力-負電源間電圧(ピン7-ピン4間):35V
- グランド-負電源間電圧(ピン1-ピン4間):30V
- 差動入力電圧:35V
- ストローブ・ピンの電圧(ピン6-ピン8間): 5V
- 入力電圧(Note 1):±15V
- 出力短絡時間 10秒
- 動作温度:
- 範囲(Note 2):-55℃~125℃
- 保存温度範囲:-65℃~150℃
- リード温度(半田付け、10秒):300℃
汎用電圧コンパレータRH111は、最大入力オフセット電圧が3mV、入力オフセット電流が10nA、標準応答時間が200nsです。このデバイスは単一5V電源~±15V電源で動作可能で、グランドまたはいずれかの電源を基準にした最大50mAの負荷をドライブできます。また、独立した出力グランド・ピンにより、出力信号をアナログ・グランドから絶縁できます。
RH111のウェハーロットは高精度の宇宙アプリケーションで使用可能な回路を生成するために、リニアテクノロジー社内のSクラス・フロー処理されています。
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
管理された図面 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- RH111
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
RH111に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める