PD-140

製造中

NEMA 17 smart stepper motor 7 to 28.5V, 22Ncm, 64 µSteps, with CAN, USB and RS232 interface, SensOstep and StallGuard

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

Applications
  • Very compact single-axis stepper motor solutions
  • Encoder feedback for high reliability operation
Electrical data
  • Supply voltage: +24V DC nominal
    (+7V to +28.5V DC)
  • Motor current: up to 2.0A RMS (programmable)
Integrated motor (for PDx-140-42-SE only)
  • Two phase bipolar stepper motor with 2A RMS nom. coil current
  • Holding torque: 0.22Nm, 0.36Nm, 0.44Nm or 0.7Nm
Integrated encoder
  • Integrated sensOstep magnetic encoder (max. 4096 increments per rotation) e.g. for step-loss detection under all operating conditions and positioning
Integrated motion controller
  • Motion profile calculation in real-time (TMC428 motion controller)
  • On the fly alteration of motor parameters (e.g. position, velocity, acceleration)
  • High performance ARM7 microcontroller for overall system control and serial communication protocol handling
Integrated bipolar stepper motor driver
  • Up to 16 microsteps per full step
  • High-efficient operation, low power dissipation (TMC249 stepper driver with external MOSFETs)
  • Dynamic current control
  • Integrated protection
  • Integrated StallGuard for motor stall detection (e.g. elimination of end switches)
  • Integrated chopSync for high velocity operation
Interfaces
  • 2 inputs for reference switches, 2 general purpose inputs and 2 general purpose outputs
  • USB and either RS232, RS485 or CAN (2.0B up-to 1Mbit/s) communication interfaces
Software
  • Available with TMCL (all interface options) or CANopen (CAN interface option)
  • TMCL stand-alone operation or remote controlled operation
  • TMCL program memory (non volatile) for up-to 2048 TMCL commands
  • TMCL PC-based application development software TMCL-IDE available for free
  • CANopen: CiA 301 + CiA 402 (homing mode, profile position mode and velocity mode) supported
  • Please see separate TMCL and CANopen firmware manuals for additional information
PD-140
NEMA 17 smart stepper motor 7 to 28.5V, 22Ncm, 64 µSteps, with CAN, USB and RS232 interface, SensOstep and StallGuard
pd3-140-42-se_can
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

ソフトウェア・マニュアル 2

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

TMCL-IDE

Short for Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment, the TMCL-IDE is an integrated development environment made for developing applications using ADI Trinamic™ modules and chips. The GUI provides tools for easily setting parameters, for visualizing data in real-time, and for developing and debugging stand-alone applications with TMCL.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
TMCM-140 新規設計に推奨 OBSOLETE PRODUCT
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

PD-140に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品