OP37
新規設計には非推奨低ノイズ、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.43
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP37EPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP37EZ | 8-Lead CerDIP | ||
OP37GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP37GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP37GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP37GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP37NBC | None Available |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP37EPZ | ||
OP37EZ | ||
OP37GPZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP37EPZ | ||
OP37GPZ | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
OP37EZ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
OP37EZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP37
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。