MAXQ7666
16ビット、RISC、マイクロコントローラベース、スマートデータ収集システム
磁気抵抗センサーを使用した、角度測定用、全機能内蔵12ビットソリューション
製品の詳細
- 高性能、低電力、16ビットRISCコア
- 8MHz動作、MHz当りほぼ1 MIPS
- 低電力(3mA未満/MIPS、DVDD = +3.3V)
- 16ビットの命令ワード、16ビットのデータバス
- 33の命令(大部分は1クロックサイクルのみ必要)
- 16レベルハードウェアスタック
- 3つの独立したデータポインタが自動インクリメント/デクリメント
- プログラムおよびデータメモリ
- 16KB (8K x 16)プログラムフラッシュ
- 最大512バイト(256 x 16)データフラッシュ
- 512バイト(256 x 16) RAM
- スマートアナログペリフェラル
- 低電力、8つの差動チャネル、12ビット、500ksps ADC
- PGA、ソフトウェア選択可能な利得:1V/V、2V/V、4V/V、8V/V、16V/V、32V/V
- バッファ電圧出力内蔵、12ビットDAC
- ADCおよびDAC用の外部リファレンス
- 内部(ダイ)および外部ダイオード温度検出
- タイマー/ディジタルI/Oペリフェラル
- 完全なCAN 2.0Bコントローラ
- 15メッセージセンタ(256バイトデュアルポートメモリ)
- プログラマブルビットレート:10kbps~1Mbps
- 標準的な11ビットまたは拡張29ビットIDモード
- 2つのデータマスクと関連ID:DeviceNET™、SDS、およびその他の上位層CANプロトコル
- オートボーの外部伝送ディセーブル
- SIESTA低電力モード
- CANRXDエッジ遷移時ウェイクアップ
- ユーザープログラマブルボーレートのUART (LIN)
- 48ビット加算器内蔵16 x 16ハ―ドウェア逓倍器、シングルクロックサイクル動作
- 3つの16ビット(または6つの8ビット)プログラマブルタイマー/カウンタ/PWM
- 外部割込み機能内蔵の8つの汎用ディジタルI/O端子
- ウェイクアップ可能な割込み
- 完全なCAN 2.0Bコントローラ
- 水晶/クロックモジュール
- 内蔵発振器を外付け水晶とともに使用
- 内蔵RC発振器によって外付け水晶が不要
- 外部クロックソース動作
- 設定可能なウォッチドッグタイマ
- パワーマネージメントモジュール
- パワーオンリセット(POR)
- ディジタルI/Oおよびディジタルコア電源用の電源監視回路/電力低下検出
- +3.3V、50mAリニアレギュレータ内蔵
- JTAGインタフェース
- 大規模なデバッグとエミュレーションをサポート
- インシステムテスト機能
- フラッシュメモリプログラムのダウンロード
- フラッシュプログラミング用のソフトウェアブートストラップローダ
- 低消費電力
- 低電力ストップモード(CPUシャットダウン)
スマートシステムオンチップ(SoC)のMAXQ7666は、マイクロコントローラ(µC)ベースのデータ収集システムです。MAXQ7666は16ビットRISC (Reduced Instruction Set Computing) µCのMAXQ®ファミリの製品で、産業用制御やビルオートメーションなどの低コスト、低電力、エンベデッドアプリケーションに最適です。このµCで使用されている柔軟な、モジュール形式のアーキテクチャ設計によって、特定アプリケーションをターゲットとする製品開発が最小限の作業で可能になります。
MAXQ7666は、高性能16ビットRISCコア、プログラマブルゲインアンプ(PGA)を備えた12ビット500ksps SAR ADC、バッファ内蔵電圧出力を備えた12ビットDAC、および最大1Mbpsの伝送レートに対応する完全なCAN 2.0Bコントローラを内蔵しています。このデバイスは、システムクロック用の8MHzの外付け水晶を駆動する水晶発振器を内蔵しています。7.6MHzの内蔵RC発振器は、代替のシステムクロックを提供します。MAXQ7666は、チップ温度を測定するための内部温度センサーおよび外部温度センサードライバを内蔵しています。アナログ機能およびデジタルI/Oは+5V電源で動作し、内部デジタルコアは+3.3V電源で動作します。外部+3.3V電源を利用することができない場合は、内蔵リニアレギュレータで+3.3Vをデジタル電源に供給可能です。MAXQ7666は、2つの電源監視回路と、インシステムプログラミングおよびデバッグ用のJTAGインタフェースも内蔵しています。このデバイスは、16KB (8K x 16)のプログラムフラッシュメモリ、最大512バイト(256 x 16)のデータフラッシュ、および512バイト(256 x 16)のRAMを内蔵しています。
MAXQ7666は48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- CANおよびLINベースのセンサー
- 産業用制御
- ステアリングセンサー
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAXQ7666に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める