MAXQ7666

16ビット、RISC、マイクロコントローラベース、スマートデータ収集システム

磁気抵抗センサーを使用した、角度測定用、全機能内蔵12ビットソリューション

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高性能、低電力、16ビットRISCコア
    • 8MHz動作、MHz当りほぼ1 MIPS
    • 低電力(3mA未満/MIPS、DVDD = +3.3V)
    • 16ビットの命令ワード、16ビットのデータバス
    • 33の命令(大部分は1クロックサイクルのみ必要)
    • 16レベルハードウェアスタック
    • 3つの独立したデータポインタが自動インクリメント/デクリメント
  • プログラムおよびデータメモリ
    • 16KB (8K x 16)プログラムフラッシュ
    • 最大512バイト(256 x 16)データフラッシュ
    • 512バイト(256 x 16) RAM
  • スマートアナログペリフェラル
    • 低電力、8つの差動チャネル、12ビット、500ksps ADC
    • PGA、ソフトウェア選択可能な利得:1V/V、2V/V、4V/V、8V/V、16V/V、32V/V
    • バッファ電圧出力内蔵、12ビットDAC
    • ADCおよびDAC用の外部リファレンス
    • 内部(ダイ)および外部ダイオード温度検出
  • タイマー/ディジタルI/Oペリフェラル
    • 完全なCAN 2.0Bコントローラ
      • 15メッセージセンタ(256バイトデュアルポートメモリ)
      • プログラマブルビットレート:10kbps~1Mbps
      • 標準的な11ビットまたは拡張29ビットIDモード
      • 2つのデータマスクと関連ID:DeviceNET™、SDS、およびその他の上位層CANプロトコル
      • オートボーの外部伝送ディセーブル
      • SIESTA低電力モード
      • CANRXDエッジ遷移時ウェイクアップ
    • ユーザープログラマブルボーレートのUART (LIN)
    • 48ビット加算器内蔵16 x 16ハ―ドウェア逓倍器、シングルクロックサイクル動作
    • 3つの16ビット(または6つの8ビット)プログラマブルタイマー/カウンタ/PWM
    • 外部割込み機能内蔵の8つの汎用ディジタルI/O端子
    • ウェイクアップ可能な割込み
  • 水晶/クロックモジュール
    • 内蔵発振器を外付け水晶とともに使用
    • 内蔵RC発振器によって外付け水晶が不要
    • 外部クロックソース動作
    • 設定可能なウォッチドッグタイマ
  • パワーマネージメントモジュール
    • パワーオンリセット(POR)
    • ディジタルI/Oおよびディジタルコア電源用の電源監視回路/電力低下検出
    • +3.3V、50mAリニアレギュレータ内蔵
  • JTAGインタフェース
    • 大規模なデバッグとエミュレーションをサポート
    • インシステムテスト機能
    • フラッシュメモリプログラムのダウンロード
    • フラッシュプログラミング用のソフトウェアブートストラップローダ
  • 低消費電力
    • 低電力ストップモード(CPUシャットダウン)
MAXQ7666
16ビット、RISC、マイクロコントローラベース、スマートデータ収集システム
MAXQ766:標準動作回路
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
MAXQ7666に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品