MAX964
製造中シングル/デュアル/クワッド、超高速、+3V/+5V、Beyond-the-Railsコンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.78
製品の詳細
- 超高速伝播遅延:4.5ns
- +3Vおよび+5V単一電源アプリケーション用に最適化
- 入力電圧範囲:Beyond-the-Rails
- 低消費電流:5mA (MAX997/MAX999)
- クリーンスイッチングを実現する3.5mV内部ヒステリシス
- 出力ラッチ(MAX961/MAX963)
- TTL/CMOSコンパチブル出力
- シャットダウンモード(MAX961/MAX963/MAX964/MAX997)
- 省スペースパッケージ:
- 5ピンSOT23 (MAX999)
- 8ピンµMAX (MAX961/MAX962/MAX997)
- 16ピンQSOP (MAX964)
MAX961~MAX964/MAX997/MAX999は、内部ヒステリシスを備えた低電力、超高速コンパレータです。これらの製品は、+3Vまたは+5V単一動作用に最適化されています。コモンモード入力範囲は、電源電圧より100mV超えて(Beyond-the-Rails™)拡張されています。出力は、VCCおよびGNDから0.52V以内で4mAのシンク/ソース能力を持っています。伝播遅延は、1回路当りの消費電流が5mAの時に4.5ns以下(オーバドライブ5mV)となっています。
シャットダウンモードでのMAX961/MAX963/MAX964およびMAX997の消費電流は、1回路当りわずか270µAです。MAX961/MAX963は、コンプリメンタリ出力およびラッチイネーブル機能を備えています。ユーザは、ラッチイネーブルを使用して有効なコンパレータ出力を保持することができます。MAX999は小型5ピンSOT23パッケージで供給されています。シングルMAX961/MAX997およびデュアルMAX962は、省スペースの8ピンµMAX®パッケージで供給されています。
アプリケーション
- GPSレシーバ
- 高速サンプリング回路
- ラインレシーバ
- ポータブルバッテリ駆動システム
- シングル3V/5Vシステム
- スレッショルド検出器/弁別器
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX964EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX964EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX964ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX964ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX964EEE+ | 製造中 | |
MAX964EEE+T | 製造中 | |
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX964ESE+ | 製造中 | |
MAX964ESE+T | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX964ESE+ | 製造中 | |
MAX964ESE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX964に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める