MAX9471

デュアルPLLおよびOTP付き、マルチ出力クロックジェネレータ

双方向コンポジットビデオ信号、単一電源動作、2つのコンポジット入出力

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 5MHz~50MHzの入力クロックリファレンス
  • 水晶または入力クロックベースのリファレンス
  • バッファ出力付き、2つのフラクショナルNフィードバックPLL (4MHz~200MHz)
  • リファレンスクロックの2つのバッファ出力
  • 出荷時プリセットされたPLL周波数のOTPを利用可能(お問い合わせください)
  • ビデオまたはオーディオクロック用にI²Cインタフェースまたは3レベルロジック端子を通じてプログラマブル
  • 低RMSジッタPLL (45MHzの場合14ps)
  • 調整範囲が±200ppmのVCXOを内蔵
  • 20ピンTQFNおよび14ピンTSSOPパッケージで提供
  • 電源:+3.3V
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
MAX9471
デュアルPLLおよびOTP付き、マルチ出力クロックジェネレータ
MAX9471、MAX9472:標準動作回路
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
Product 1
MAX1306 8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
マルチプレクスA/Dコンバータ 8
MAX1304 製造中 8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
MAX1305 製造中 8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
MAX1308 製造中 8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
MAX1309 製造中 8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
MAX1310 製造中 8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
MAX1312 製造中 8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
MAX1313 製造中 8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
MAX1314 製造中 8/4/2チャネル、12ビット、同時サンプリングADC、±10V、±5Vおよび0~+5Vのアナログ入力範囲
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max9471に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品