MAX9321A
差動LVPECL/LVECL/HSTLレシーバ/ドライバ
製品の詳細
- MC10LVEP16の改良型セカンドソース(MAX9321)
- 差動HSTL/LVPECLの動作電圧:+2.25V~+3.8V
- 差動LVECLの動作電圧:-2.25V~-3.8V
- 低消費電流:17mA
- デバイス間スキュー:20ps
- 伝搬遅延:172ps
- 出力:300mV (min) (3GHz時)
- 入力のオープン時に出力をローに設定
- ESD保護:2kV以上(ヒューマンボディモデル)
- シングルエンド入力用のリファレンス内蔵
- 熱強化された放熱パッド付SOパッケージ
MAX9321/MAX9321Aは、クロック/データ分配用に設計された低スキュー差動レシーバ/ドライバです。内蔵VBB電源をリファレンス電圧として1つの入力に接続し、シングルエンド入力信号を受け入れるように差動入力を対応させることができます。
MAX9321/MAX9321Aは、24mA (max)の消費電流で超低伝搬遅延(172ps)およびデバイス間スキュー(20ps)を備えており、これらのデバイスはクロックのバッファやリピートに最適です。差動HSTL/LVPECL信号とのインタフェースの場合、これらのデバイスは+2.25V~+3.8Vの電源電圧範囲で動作し、+2.5Vまたは+3.3Vの公称電源電圧のシステムで高性能なクロック/データ分配を実現します。差動LVECL動作の場合は、これらのデバイスは-2.25V~-3.8Vの電源電圧で動作します。バックプレーン全体にわたる経路選択を簡素化する複数のピン配置が両面基板の両面に用意されています。
両デバイスは、省スペース8ピンSOT23、SO、およびµMAXパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 低ジッタデータリピータ
- 高精度クロックバッファ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX9313 | 1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ | |
MAX9314 | デュアル1:5差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ | |
レベル変換器 3 | ||
MAX9311 | 製造中 | 1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ |
MAX9312 | 製造中 | デュアル1:5差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ |
MAX9320 | 製造中 | 1:2差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
max9321aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める