MAX9120
製造中リファレンス付き/リファレンスなし、SC70、1.6V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.86
製品の詳細
- 省スペースSC70パッケージ(SOT23の半分のサイズ)
- 超低消費電流
- コンパレータ1個当たり350nA (MAX9119/MAX9120)
- リファレンス付コンパレータ1個当たり600nA (MAX9117/MAX9118)
- 保証最低動作電圧:+1.6V
- 内蔵リファレンス:1.252V ±1.75% (MAX9117/MAX9118)
- 入力電圧範囲は電源レイルの200mV Beyond-the-Railsまで拡張
- ±5mAのドライブ機能付CMOSプッシュプル出力(MAX9117/MAX9119)
- オープンドレイン出力バージョンを提供(MAX9118/MAX9120)
- クローバ電流がないスイッチング
- 内蔵ヒステリシスによりクリーンなスイッチングを実現
- オーバドライブ入力に対して位相反転なし
省スペースSC70パッケージのナノパワーコンパレータMAX9117~MAX9120は、Beyond-the-Rails™入力を備え、最低+1.6Vでの動作が保証されています。MAX9117/MAX9118は1.252V ±1.75%リファレンスを内蔵し、消費電流はわずか600nAです。MAX9119/MAX9120 (リファレンスなし)はわずか350nAの消費電流しか必要ありません。これらの機能によって、コンパレータファミリのMAX9117~MAX9120はあらゆる2セルバッテリ監視/管理アプリケーションに最適です。
出力段の独自設計によって、スイッチング時の消費電流サージが抑制されるため、他の多くのコンパレータに見られる電源グリッチがほぼ除去されます。また、この設計によってダイナミック状態における消費電力全体も最小限に抑えられます。MAX9117/MAX9119は電流をシンクとソースするプッシュプル出力段を装備しています。大規模内蔵出力ドライバによって、最大5mAの負荷のレイルトゥレイル出力スイングが可能になります。MAX9118/MAX9120はオープンドレイン出力段を備えているため、電圧が混在するシステムの設計に最適です。すべてのデバイスは、超小型5ピンSC70パッケージで提供されます。
アプリケーション
- 2セルバッテリ監視/管理
- 医療用機器
- モバイル通信
- ノートブックおよびPDA
- グランドまたは電源ラインでの検出
- テレメトリおよび遠隔システム
- スレッショルド検出器/弁別器
- 超低電力システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9120EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9120EXK+T | 5-SC70-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max9120に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める