MAX9095
製造中汎用、低電圧、デュアル/クワッド、小型パッケージコンパレータ
業界標準LMV393およびLMV339コンパレータのピンコンパチブルアップグレード
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.09
製品の詳細
- 保証性能:+1.8V~+5.5V
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
- 低消費電流:65µA/チャネル(VDD = +5.0Vの場合)
- グランドを含む入力コモンモード電圧範囲
- 入力オーバードライブでの位相反転なし
- 低出力飽和電圧:120mV
- 内部2mVヒステリシス(MAX9093/MAX9095)
- 高速伝搬遅延:100ns
- オープンドレイン出力
- 8ピンSOT23/µMAXパッケージと14ピンTSSOP/SOパッケージ
コンパレータのMAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095は、それぞれLMX393/LMX393H/LMX339/LMX339Hのピンコンパチブル置換品です。MAX9093/MAX9095は、ノイズ耐性を提供する内部ヒステリシスの追加された利点を特長とし、速度の遅い入力信号の場合でも出力の発振を防ぎます。
これらのICの利点として、低電源電圧、小型パッケージ、および低コストがあります。また、これらのICは、広い電源電圧範囲、広い動作温度範囲や、競争力のあるCMRRおよびPSRR、応答時間特性、入力オフセット、低ノイズ、出力飽和電圧、入力バイアス電流、およびRF耐性も備えています。
各ICは、8ピンSOT23/µMAX®パッケージと14ピンTSSOP/SOパッケージの両方で提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動電子機器
- 汎用低電圧アプリケーション
- 汎用ポータブル機器
- モバイル通信
- ノートブックおよびPDA
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9095ASD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9095ASD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9095AUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX9095AUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX9095ASD+ | 製造中 | |
MAX9095ASD+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX9095
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
max9095に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める