MAX9030
製造中低コスト、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ
188ns、シャットダウンモード付き、単一電源を特長とするマイクロパワーコンパレータファミリ、6ピンSC70パッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.39
製品の詳細
- 省スペースSC70パッケージ(MAX9030/MAX9031)で提供される低コストソリューション
- 単一電源電圧範囲:+2.5~+5.5V
- コンパレータ出力スイングレイルトゥレイル
- 4mVコンパレータヒステリシス内蔵
- 伝搬遅延:188ns
- 低消費電流:35µA
- オーバドライブ入力に対して位相反転なし
- 省スペースパッケージ
- 5ピンSC70 (MAX9031)
- 6ピンSC70 (MAX9030)
- 8ピンSOT23 (MAX9032)
- 14ピンTSSOP (MAX9034)
シングル/デュアル/クワッドコンパレータのMAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034は、+2.5V~+5.5Vの単一電源アプリケーションに最適化されており、デュアル電源で動作することもできます。これらのコンパレータの伝搬遅延は188nsで、消費電流は-40℃~+125℃の動作温度範囲でコンパレータ当たり35µAです。低電力、最低+2.5Vの単一電源動作、および超小型実装面積の組合せによって、これらのデバイスはポータブルアプリケーションに最適です。
MAX9030は、シャットダウンを備えた低コストシングルコンパレータです。MAX9031、MAX9032、およびMAX9034は、それぞれシャットダウンがない低コストのシングル、デュアル、およびクワッドコンパレータです。4mVのコンパレータ内蔵ヒステリシスにより、ノイズ耐性を備え、低速の入力信号の場合でも発振を除去することができます。入力コモンモード範囲は、負電源から1.1Vの正電源までの範囲です。コンパレータ出力段の設計によって、出力遷移時のスイッチング電流が大幅に低減し、電源グリッチがほぼ除去されます。
シャットダウン付きのシングルコンパレータMAX9030は、省スペースの6ピンSC70およびSOT23パッケージで提供されます。シングルコンパレータのMAX9031は、小型5ピンSC70およびSOT23パッケージで提供されます。デュアルコンパレータのMAX9032は8ピンSOT23およびµMAX®パッケージで提供され、クワッドコンパレータのMAX9034は14ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動ポータブルシステム
- デジタルラインレシーバ
- キーレスエントリシステム
- モバイル通信
- フォトダイオードプリアンプ
- センサ信号検出
- スレッショルド検出器/弁別器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9030AUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9030AUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX9030AXT+ | Single Chip Package | ||
MAX9030AXT+T | Single Chip Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX9030AUT+ | 製造中 | |
MAX9030AUT+T | 製造中 | |
MAX9030AXT+ | 製造中 | |
MAX9030AXT+T | 製造中 | |
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX9030AUT+T | 製造中 | |
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9030AUT+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
コンパレータ 7 | ||
MAX9032 | 製造中 | 低コスト、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ |
MAX9034 | 製造中 | 低コスト、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ |
MAX9022 | 製造中 | マイクロパワー、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ |
MAX9024 | 製造中 | マイクロパワー、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ |
MAX9021 | 製造中 | マイクロパワー、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ |
MAX9077 | 製造中 | 低コスト、超小型、3µA、単一電源コンパレータ |
MAX9075 | 製造中 | 低コスト、超小型、3µA、単一電源コンパレータ |
最新のディスカッション
max9030に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める