MAX9013
製造中SC70、5ns、低電力、単一電源、高精度TTLコンパレータ
5ns、低電力、単電源、高精度TTLコンパレータ、SC70およびSOT23パッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.16
製品の詳細
- 超高速伝播遅延:5ns
- 低自己消費電流:
- 900µA (MAX9010/MAX9011)
- 1.3mA (MAX9013)
- 2.4mA (MAX9012)
- 単一電源アプリケーション:4.5V~5.5V
- 入力範囲はグランドの下まで拡張
- 入力信号スルーレートに下限なし
- スイッチング中に電源電流スパイクなし
- 変化の遅い入力で駆動しても安定
- 入力がオーバドライブされても出力の位相反転なし
- TTLコンパチブル出力(MAX9013はコンプリメンタリ)
- ラッチ機能付(MAX9011/MAX9013)
- 高精度コンパレータ
- 入力オフセット電圧:0.7mV
- 電圧利得:3.0V/mV
- パッケージ:小型6ピンSC70およびSOT23
MAX9010/MAX9011/MAX9013 (シングル)およびMAX9012 (デュアル)は、4.5V~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流が非常に小さい高速コンパレータです。高精度差動入力およびTTL出力を備えており、伝播遅延が短い(5ns typ)、消費電流が非常に小さい、同相入力範囲が広い(グランドを含む)といった特長を持っています。これらのデバイスは、低電力、高速、単一電源アプリケーションに最適です。
変化の遅い信号や入力オーバドライブの小さな信号で駆動された場合にも、リニア領域におけるコンパレータ出力が安定であるため、他の高速コンパレータに見られる出力の不安定性が改善されています。入力電圧範囲はグランドの200mV下まで拡張されています(出力の位相反転が起こりません)。MAX9013はコンプリメンタリ出力で、MAX9011/MAX9013はラッチイネーブル入力(LE)を備えています。MAX9013は業界標準のMAX913やLT1016/LT1116のプラグイン上位置換品で、5Vの単一電源アプリケーションで使用すると、消費電力は小さくなり、スピードは速くなります。
シングルMAX9010は、スペースクリティカルな設計用に小型6ピンSC70パッケージで、シングルMAX9011は、省スペースの6ピンSOT23パッケージで提供されています。デュアルのMAX9012およびシングルのMAX9013は8ピンµMAX®および8ピンSOパッケージで提供されています。この製品ファミリのすべての製品は-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 高速パルス振幅/幅ディスクリミネータ
- 高速ラインレシーバ
- 高速サンプリング回路
- 高速信号矩形波整形
- 高速トリガリング
- スイッチングレギュレータ
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9013ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9013ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX9013EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9013EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX9013ESA+ | 製造中 | |
MAX9013ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1 | ||
MAX913 | 製造中 | 単電源/両電源、超高速、低電力、高精度TTLコンパレータ |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX9013に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める