MAX8855A
デュアル、5A、2MHzステップダウンレギュレータ
スイッチ内蔵、超小型、超高効率5Aレギュレータ、TQFN (5mm x 5mm)パッケージ
Viewing:
製品の詳細
- 27mΩのオン抵抗のMOSFET内蔵
- デュアル、5A、PWMステップダウンレギュレータ
- 過電流、短絡回路、および過熱から完全保護
- 出力精度:±1% (負荷、ライン、および温度の全範囲において)
- 動作電源:2.25V~3.6V
- トラッキングまたは外部リファレンス用に1つのチャネルにREFINを装備
- ブーストダイオード内蔵
- 可変出力:0.6V~(0.9 x VIN)
- ソフトスタートによって突入電源電流を低減
- 0.5MHz~2MHzで調整可能なスイッチング、またはFSYNC入力
- セラミックコンデンサのみで設計可能
- 180°の逆位相動作によって入力リップル電流を低減
- 個別のイネーブル入力とPWRGD出力
- プリバイアス出力へのセーフスタート
- 5mm x 5mmのTQFNパッケージで提供
- DDRアプリケーションのシンク/ソース電流
MAX8855/MAX8855Aは、高効率デュアルステップダウンレギュレータで、各出力で最大5Aの供給が可能です。これらのデバイスは、2.25V~3.6V電源で動作し、0.6V~(0.9 x VIN)の出力電圧を供給するため、ボードに搭載するポイントオブロードアプリケーションに最適です。総出力エラーは、負荷、ライン、および温度の全範囲で±1%を下回ります。
MAX8855/MAX8855Aは、外部抵抗によって設定される0.5MHz~2MHzのスイッチング周波数範囲のPWMモードで動作します。また、このデバイスは、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することも可能です。2つの内蔵スイッチングレギュレータは、180°の逆位相で動作し、入力リップル電流を低減するため、必要な入力容量も低減されます。高い動作周波数によって、外付け部品のサイズが小型化されます。高効率の内蔵デュアルnMOS設計によって、重負荷でもボードが冷却状態に保たれます。この電圧モード制御アーキテクチャと広帯域幅(> 15MHz typ)の電圧エラーアンプによって、タイプⅢ補償方式を採用することができ、電源と負荷の過渡の両方で高速応答が達成され、セラミック出力コンデンサの使用も可能になります。
プログラマブルなソフトスタートによって突入電流が低減します。2個のイネーブル入力によって、各出力を個別にオン/オフすることができるため、非常にフレキシブルなシステムレベルの設計が可能になります。1個のリファレンス入力を備え、出力電圧トラッキングアプリケーションが簡単になります。MAX8855/MAX8855Aは、5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ(最大高さ0.8mm)で提供されます。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSP電源
- DDR電源
- ネットワーク電源
- プリンタ電源
- セットトップボックス電源
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX8658 | 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs | |
MAX8659 | 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs | |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
MAX8688 | 製造中 | PMBusインタフェース内蔵、デジタル電源コントローラ/モニタ |
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 8 | ||
MAX8646 | 製造中 | スイッチ内蔵、6A、2MHzステップダウンレギュレータ |
MAX8833 | 製造中 | デュアル、3A、2MHzステップダウンレギュレータ |
MAX8855 | 製造中 | デュアル、5A、2MHzステップダウンレギュレータ |
MAX1945 | 製造中 | 1MHz、1%精度、6A内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ |
MAX1951 | 製造中 | 1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ |
MAX8505 | 製造中 | パワーOK付き、3A、1MHz、1%精度、スイッチ内蔵ステップダウンレギュレータ |
MAX1974 | 製造中 | 超小型、1A、1.4MHz、ステップダウンレギュレータ |
MAX1972 | 製造中 | PORおよびRSI/PFO付き、デュアル、位相反転、1.4MHz 750mAステップダウンレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
max8855aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める