MAX8759

低コスト、SMBus CCFLバックライトコントローラ

共振フルブリッジインバータアーキテクチャを使ってCCFLを駆動するように最適化された高集積バックライトコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • SMBus、PWMインタフェース、または周囲光センサによる高精度の調光制御
  • 256ステップ分解能の調光範囲:10:1
  • 共振モード動作
    • 正弦波に近いランプ電流波形によってランプ寿命を延長
    • 保証された点灯性能
    • 電力を高効率で光に変換
  • 広範な入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 入力フィードフォワードによって優れたライン除去を実現
  • ランプ電流制御:±2.5%
  • 1.5%精度のDPWM周波数は調整可能
  • デュアルランプ電流フィードバック入力
  • 総合障害保護
    • 二次側電圧制限
    • 無損失検出による一次側電流制限
    • タイムアウトの調整可能なランプアウト保護
    • 二次側短絡保護
  • 5mm x 5mmの小型28ピンTQFNパッケージ
MAX8759
低コスト、SMBus CCFLバックライトコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 2
MAX1995 高効率、広輝度範囲、CCFLバックライトコントローラ
MAX1895 高効率、広輝度範囲、CCFLバックライトコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8759に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品