MAX1895

高効率、広輝度範囲、CCFLバックライトコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 共振周波数に同期
    • 良好な波高率によるランプ寿命延長
    • 発色能力を最大化
  • 発光効率に対しハイパワー
  • 広範な調光範囲(3方式)
    • ランプ電流の調整:3段階
    • ディジタルPWM (DPWM):10段階
    • 以上2方式の組合せ:30段階
  • フィードフォワード方式によるステップ入力電圧変化に高速応答
  • 広範な入力電圧範囲:4.6V~28V
  • トランス2次電圧制限によりトランスのストレスを低減
  • 2秒のタイムアウト付ランプ切れ保護
  • 短絡とその他のシングルポイント障害から保護
  • 同期可能なDPWM周波数
  • デュアルモードの輝度調整インタフェース
    • SMBusシリアルインタフェース(MAX1895のみ)
    • アナログインタフェース(両デバイスとも)
  • 高精度アナログインタフェース
    • 独立した100%輝度電圧リファレンスピン(CRFSDA)
    • 独立した最小ランプ電流セットポイントピン(MINDAC)
  • 小型実装面積28ピンTQFN (5mm x 5mm)パッケージ
MAX1895
高効率、広輝度範囲、CCFLバックライトコントローラ
MAX1895、MAX1995:ファンクションダイアグラム
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
LCD/CCD/OLED バイアス 1
MAX1748 製造中 トリプル出力TFT LCD DC-DCコンバータ
Product 2
MAX1790 新規設計には非推奨 低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1778 新規設計には非推奨 クワッド出力、TFT LCD DC-DCコンバータ、バッファ付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max1895に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品