MAX8650

可変周波数、4.5V~28V入力の電流モードステップダウンコントローラ

プログラム可能なフォールドバック電流制限付き、広い入力電圧範囲

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4.5V~28V電源で動作
  • 全温度範囲のFB電圧精度:1%
  • 可変出力電圧:最低0.7VまたはREFIN
  • 調整可能スイッチング周波数または外部同期:200kHz~1.2MHz
  • 180°位相シフトクロック出力
  • 可変過電流制限
  • 可変フォールドバック電流制限
  • 調整可能なスロープ補償
  • 選択可能な電流制限モード:ラッチオフまたは自動回復
  • 起動時の単調出力電圧上昇
  • 出力は電流をシンク/ソース
  • イネーブル入力
  • パワーOK (POK)出力
  • 調整可能なソフトスタート
  • 個別に調整可能な過電圧保護
MAX8650
可変周波数、4.5V~28V入力の電流モードステップダウンコントローラ
MAX8650:標準動作回路
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
Product 1
MAX2504A PA付き、完全セルラベースバンド-RFトランスミッタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8650に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品