MAX8645Y
4mm x 4mm TQFN、2個のLDO付き、1倍/1.5倍/2倍白色LEDチャージポンプ
製品の詳細
- 最大8個のLEDに給電
- バックライト用、LED当り最大30mAの駆動
- フラッシュ用、合計で最大400mAの駆動
- 2個の200mAの低ノイズLDOを内蔵
- 効率:94% (max)/85% (平均) (PLED/PBATT) (リチウムイオン(Li+)バッテリ放電時)
- LED電流マッチング:0.2% (typ)
- 適応型1倍/1.5倍/2倍モード切替え
- 輝度制御用単線式シリアルパルスインタフェース(32ステップ)
- 2ビットロジック(3レベル)
- TA温度ディレーティング機能
- 小さい入力リップルおよびEMI
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- ソフトスタート、過電圧、およびサーマルシャットダウン保護
- 4mm x 4mmの28ピンTQFNパッケージ
チャージポンプのMAX8645X/MAX8645Yは安定化された定電流によって最大8個の白色LEDを駆動し、輝度を均一化します。LEDのメイングループ(M1~M6)をLED当り最大30mAまでバックライト用に駆動することができます。LEDのフラッシュグループ(F1およびF2)を個別に制御し、LED当り最大200mA (または合計400mA)まで駆動することができます。2個の200mA LDOがカメラ機能用に給電するために実装されています。LDOの出力電圧は、さまざまなカメラモジュール要件に対応するように端子で設定可能です。MAX8645XおよびMAX8645Yは、LDO出力電圧のみが異なります。適応型1倍/1.5倍/2倍チャージポンプモードと超低ドロップアウト電流レギュレータを使用すると、MAX8645X/MAX8645Yは1セルのリチウムバッテリ電圧の全範囲で高効率が実現されます。1MHzの固定周波数スイッチングによって外付け部品が小型化され、EMIと入力リップルを低減するようにレギュレーション回路が最適化されています。
MAX8645X/MAX8645Yは、4mm x 4mmの鉛フリー、28ピンTQFNパッケージ(最大高0.8mm)で提供されます。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 4 | ||
MAX1582 | 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ | |
MAX1575 | メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ | |
MAX8631X | 2個のLDO内蔵、1倍/1.5倍/2倍白色LEDチャージポンプ、4mm x 4mmのTQFNパッケージ | |
MAX8631Y | 2個のLDO内蔵、1倍/1.5倍/2倍白色LEDチャージポンプ、4mm x 4mmのTQFNパッケージ |
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 3 | ||
MAX1576 | 製造中 | バックライトおよびカメラフラッシュ用480mA白色LED 1倍/1.5倍/2倍圧チャージポンプ |
MAX1573 | 製造中 | 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ |
MAX1574 | 製造中 | 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ |
ステップアップ LEDドライバ 4 | ||
MAX1561 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
MAX1599 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
MAX8595 | 最終販売 | 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ |
MAX8596 | 製造中止 | 2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ |
最新のディスカッション
MAX8645Yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める