MAX8515A
絶縁型DC-DCコンバータ用、広入力、0.6Vシャントレギュレータ
製品の詳細
- MAX8515A
- 0.6V、初期精度±0.5% (+25℃時)
- 0.6V、精度±1% (-40℃~+85℃時)
- MAX8515
- 0.6V、初期精度±1% (+25℃時)
- 0.6V、精度±1.8% (-40℃~+85℃時)
- 0.2V~18Vで20mAをシンク
- 入力電圧範囲:1.7V~28V
- フォトカプラを直接駆動
- ダイナミック出力インピーダンス:0.2Ω
- 省スペース5ピンSC70またはSOT23パッケージ
シャントレギュレータのMAX8515A/MAX8515は、最低0.6Vの出力電圧の高精度絶縁型DC-DCコンバータの電圧制御機能と過電圧保護(OVP)機能の設計を簡素化します。これらのデバイスは出力シャント段から独立した電源電圧とフィードバック入力を備え、出力電圧が1.8V~18Vの場合にDC-DCコンバータ出力段で直接動作することができます。または、DC-DCコンバータ出力電圧とは独立して、1.7V~28Vの非安定化電源電圧からMAX8515A/MAX8515の入力段にバイアスをかけることができます。出力電圧が0.2Vまで低下すると、MAX8515A/MAX8515により20mAがシャントされます。
MAX8515Aは+25℃で0.5%、-40℃~+85℃で1%の初期出力精度を備え、絶縁型DC-DCコンバータ用の出力電圧制御機能を提供します。MAX8515は+25℃で1%、-40℃~+85℃で1.8%の初期出力精度を備え、絶縁型DC-DCコンバータ用の出力OVP機能を提供することができます。開ループ帯域幅が高いため、高帯域幅DC-DCコンバータを設計することができます。
MAX8515A/MAX8515と外付けNPNトランジスタを使って、過電流、短絡、または温度過昇保護が不要な、コストを意識したアプリケーション用に、低コスト、低ドロップアウトリニアレギュレータを設計することができます。
MAX8515/MAX8515Aは省スペース5ピンSC70およびSOT23パッケージで提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲での動作が保証されています。設計時間を短縮する評価キットも提供されます。
アプリケーション
- 可変電圧リファレンス
- 絶縁型DC-DC変換
- 低ドロップアウトリニアレギュレータ
- ネットワーク、テレコム、およびセルラ基地局電源
- シャントレギュレータ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max8515aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める