MAX807N
リセット精度±1.5%、フル機能µP監視回路
Viewing:
製品の詳細
- 4.675V (MAX807L)、4.425V (MAX807M)または4.575V (MAX807N)の高精度電圧監視
- パワーOK/リセットのタイムディレー:200ms
- /RESETおよびRESET出力
- 独立したウォッチドッグタイマ
- スタンバイ電流:1µA
- パワースイッチング:
- 250mA (VCCモード)
- 20mA (バッテリバックアップモード)
- チップイネーブル信号のゲートを内蔵
- CEゲートの伝播遅延:2ns
- MaxCap®およびSuperCapとコンパチブル
- パワーフェイル用電圧モニタ
- バックアップバッテリモニタ
- VCC = 1VまでのアクティブローRESET保証
- リセットスレッショルドの52mV上に精度±1.5%のローラインスレッショルド
MAX807は、µPシステムの電源およびバッテリ制御機能を監視するために必要となる部品の複雑さと部品点数を低減するマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。MAX807は消費電流が僅か70µAのためポータブル機器に最適です。また、チップイネーブル伝播遅延が2ns、出力電流が250mA (バッテリバックアップモードで20mA)であるため、大型の高性能機器にも適しています。
MAX807は16ピンDIP、SO、およびTSSOPパッケージで供給され、下記の機能を提供します。
- µPリセット。アクティブローRESET出力はパワーアップ、パワーダウンおよび電圧低下時に発生し、VCCが1Vに下がるまで正しい状態に留まることが保証されています。
- アクティブハイRESET出力。
- マニュアルリセット入力。
- 2段パワーフェイル警報。独立したローラインコンパレータがVCCをリセットスレッショルドより52mV高いスレッショルド電圧と比較します。このローラインコンパレータは今までのµP監視回路に備えられていたものよりも正確です。
- CMOS RAM、リアルタイムクロック、µPまたはその他のローパワーロジック用のバックアップバッテリ切換え。
- CMOS RAMまたはEEPROMの書込保護。
- 2.275Vスレッショルド検出器。パワーフェイル警報およびローバッテリ検出、あるいは+5V以外の電源の監視に使用します。
- BATT OK状態フラグ。バックアップバッテリ電圧が+2.275V以上であることを知らせます。
- ウォッチドッグ障害出力。ウォッチドッグ入力が、予め設定されたタイムアウト時間内にトグルされなかったときに発生します。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµP監視
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
バッテリ・バックアップIC 2 | ||
MAX801 | 製造中 | リセット精度±1.5%、8ピンµP監視回路 |
MAX808 | 製造中 | リセット精度±1.5%、8ピンµP監視回路 |
単電源監視 3 | ||
MAX814 | 製造中 | 精度±1%、低電力、+3Vおよび+5V µP監視回路 |
MAX815 | 製造中 | 精度±1%、低電力、+3Vおよび+5V µP監視回路 |
MAX816 | 製造中 | 精度±1%、低電力、+3Vおよび+5V µP監視回路 |
最新のディスカッション
MAX807Nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める