MAX6900
I²C対応RTC、TDFNパッケージ
Viewing:
製品の詳細
- リアルタイムクロックが秒、分、時、日、月、曜日、年を計測
- 2100年までうるう年を補正
- 高速(400kHz) I²Cバスコンパチブルインタフェース:2.0V~5.5V
- スクラッチパッド日付保存用31 x 8 SRAM
- 標準32.768kHz、12.5pF負荷、ウォッチクリスタルを使用
- 超低電流225nA (typ)タイムキーピング回路
- クロックレジスタまたはSRAMの読取または書込用のシングルバイトまたはマルチバイト(バーストモード)でのデータ送信
- 3mm x 3mm x 0.8mmの6ピンTDFN表面実装パッケージ
- 外付けクリスタルバイアスレジスタおよびコンデンサ不要
6ピンTDFNパッケージで提供されるI²C*バスコンパチブルリアルタイムクロック(RTC)のMAX6900はリアルタイムクロック/カレンダおよび31バイトx 8ビット幅のスタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)を備えています。このリアルタイムクロック/カレンダは秒、分、時、曜日、日、月、および年の情報を提供し、月の最終日は、2100年までのうるう年の補正を含めて月に合わせて31日以内に自動的に調整されます。クロックは24時間またはAM/PMインジケータ付きの12時間フォーマットのいずれかで動作します。
SOT23パッケージはTDFNに置き換えられました。詳細についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
- バッテリ駆動製品
- インテリジェント機器
- POS端末
- ポータブル計測機器
ドキュメント
デバイス・ドライバ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX6900に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める