MAX5855EXE+T
16-Bit, 4.9Gsps Wideband Interpolating and Modulating RF DAC with JESD204B Interface
Viewing:
製品の詳細
- Simplifies RF Design and Enables New Communication Architectures
- Eliminates I/Q Imbalance and LO Feedthrough
- Enables Multi-Band RF Modulation
- Direct RF Synthesis of 1GHz Bandwidth
- 4.9152Gsps DAC Output Update Rate
- High-Performance 14-Bit RF DAC Core
- Digital Baseband I/Q with 4x Interpolation
- Digital Quadrature Modulator + NCO for Full Agility
- Sub-1Hz NCO Resolution
- Integrated Clock Multiplying PLL + VCO
- Flexible and Configurable
- 5-Lane JESD204B Input Data Interface
- Subclass-0 Compliant
- 9.8304Gbps Per Lane
- Divided Reference Clock Output
- SPI Interface for Device Configuration
アプリケーション
- デジタルビデオ放送変調器
- null
- null
- Ethernet PON over Coax (EPoC)
- 計測
- ポイントツーポイントワイヤレス
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
VCO内蔵PLL 1 | ||
MAX2871 | 製造中 | 23.5MHz~6000MHzフラクショナル/整数Nシンセサイザ/VCO |
高速高精度D/Aコンバータ 4 | ||
MAX5868 | 新規設計には非推奨 | 16ビット、5Gsps補間および変調RF DAC |
MAX5869 | 新規設計には非推奨 | 16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵 |
MAX5857 | 最終販売 | 16ビット、5.9Gsps広帯域補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵 |
MAX5850 | 製造中止 | 14ビット3.072Gsps RF DAC |
最新のディスカッション
MAX5855EXETに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める