MAX5089
ハイサイドスイッチ内蔵、2.2MHz、2Aバックコンバータ
最高2.2MHzのスイッチング周波数によって、調波がADSL2+および車載用AMラジオ周波数帯域に干渉するのを回避
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4.5V~5.5V、または5.5V~23V
- 最低0.6Vまで可変の出力電圧
- 出力電流:2A
- 同期整流器ドライバ出力(MAX5089)によって高効率を実現
- 抵抗でプログラマブルなスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- 外部同期およびイネーブル(オン/オフ)入力
- 180°逆位相で第2コンバータを駆動するクロック出力(MAX5089)
- 150mΩのハイサイドnチャネルパワーMOSFET内蔵
- パワーオンリセット出力(MAX5088)/パワーグッド出力(MAX5089)
- 短絡保護
- サーマルシャットダウン保護
- 放熱特性を高めた16ピンTQFNパッケージは2.7Wを消費
MAX5088/MAX5089はnチャネルパワーMOSFETを内蔵する高周波DC-DCコンバータで、最大2Aの負荷電流を供給します。MAX5088は、非同期バック(降圧)構成電源の設計を可能にするパワーMOSFETを内蔵しています。MAX5089は、同期バック構成電源の設計を対象としています。これらのデバイスは4.5V~5.5Vまたは5.5V~23Vの入力電圧と200kHz~2.2MHzの抵抗によるプログラマブルなスイッチング周波数で動作します。ピークスイッチ電流制限方式の電圧モードアーキテクチャによって、最高2.2MHzのスイッチング周波数まで安定した動作が行われます。MAX5088は、180°逆位相で第2のDC-DCコンバータを駆動するクロック出力とパワーオンリセット(/RESET)出力を備えています。MAX5089はパワーグッド出力と同期整流器ドライバを備え、バックコンバータ構成の場合の外付けローサイドMOSFETを駆動して、高効率を実現します。
MAX5088/MAX5089は、ピーク電流制限と温度過昇シャットダウンを用いて、過電流状態から保護し、ポイントオブロードレギュレーションアプリケーション用に高信頼性の小型電源を提供します。その他の機能には、同期、内部ディジタルソフトスタート、およびイネーブル入力などがあります。MAX5088/MAX5089は省スペースの放熱特性を高めた16ピンTQFN (5mm x 5mm)パッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載用無線電源
- IP電話/WLANアクセスポイント
- サーバおよびネットワーク
- xDSLモデム電源
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX5089に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める