MAX5052A

絶縁型/非絶縁型電源用エラーアンプ付き、電流モードPWMコントローラ

ユニバーサルオフライン、テレコム、または12V入力電圧で動作する、絶縁型/非絶縁型電流モードPWMコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小型8ピンµMAXパッケージ
  • 電流モード制御
  • 出力:50W
  • 一般的なオフライン入力電圧範囲
    • AC 85V~265Vを整流(MAX5052)
  • 10.8V~24V入力からVINを直接駆動(MAX5053)
  • ディジタルソフトスタート
  • プログラマブル入力スタートアップ電圧
  • ヒステリシスの大きいブートストラップUVLO内蔵(MAX5052)
  • 高精度1%リファレンス付きエラーアンプ内蔵
  • サーマルシャットダウン
  • スタートアップ消費電流:45µA (typ)
  • 動作消費電流:1.4mA (typ)
  • 固定スイッチング周波数:262kHz ±12%
  • 最大デューティサイクル:50% (MAX5052A/MAX5053A)
  • 最大デューティサイクル:75% (MAX5052B/MAX5053B)
  • サイクルごとの電流制限応答時間:60ns
MAX5052A
絶縁型/非絶縁型電源用エラーアンプ付き、電流モードPWMコントローラ
MAX5052、MAX5053:標準動作回路
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
フライバック、フォワード、絶縁コントローラ 2
MAX5021 製造中 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
MAX5022 製造中 絶縁電源用、電流モードPWMコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5052AEVKIT

MAX5052Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:+36VDC~+72VDCまたは-36VDC~-72VDC
  • 絶縁型出力:
    • VOUT1:最大1.5Aにて+5V
    • VOUT2:最大100mAにて+15V
  • +5V出力に対して±5% (typ)の負荷レギュレーション(150mA~1.5A)
  • 効率:83% (入力48Vおよび最大負荷)
  • サイクルバイサイクル電流制限
  • スイッチング周波数:262kHz
  • デジタルソフトスタート
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 1次側レギュレーション付絶縁:1500V
  • 低コストフライバック設計
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5052Aの評価キット(EV)キットは、9WフライバックDC-DCコンバータを組み入れた完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、+5Vおよび+15V出力電圧用として構成されており、それぞれ最大1.5Aおよび100mAの電流を出力します。回路は、+36V~+72Vまたは-36V~-72VのDC電源のいずれかから給電されます。

単一トランジスタのフライバックDC-DCコンバータ構成を採用することで、83%という高効率が得られます。表面実装型のトランスは、最大1500Vのガルバニック絶縁の両出力を供給します。1次側レギュレーションの使用によって、低電圧ロックアウト(UVLO)、ディジタルソフトスタート、およびサーマルシャットダウン時でも確かに9Wの絶縁型電源が供給されます。

262kHzで動作するため、小型の磁性部品と出力コンデンサを使用することができます。

警告 : MAX5052AのEVキットは、高電圧で動作します。MAX5052AのEVキットおよびこれに接続される機器には危険電圧が存在します。MAX5052AのEVキットに電源投入、あるいはこれに接続された負荷に電源供給を行なうユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に従う必要があります。

MAX5052AのEVキットは、重大なフォルトや障害状態で多量の電力を消費する場合があり、その結果、構成部品や構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害を防止するため、MAX5052AのEVキットは注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • 12Vブーストレギュレータ
  • 12V SEPICレギュレータ
  • コンピュータシステム/サーバ
  • 産業用パワー変換
  • 絶縁型キープアライブ回路
  • 絶縁型テレコム電源
  • ネットワーキングシステム
  • ユニバーサル入力AC電源

MAX5052AEVKIT
MAX5052Aの評価キット

最新のディスカッション

max5052aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品