MAX4968C
製造中16チャネル、リニア、高電圧アナログスイッチ、BGAパッケージ
競合製品より40%面積を削減するBGAに封止された業界初の高電圧、ラッチアップなしのスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$36.92
製品の詳細
- 省スペース:高チャネル数システム用に最適化
- 小型BGAパッケージ
- 16の内蔵チャネル
- 高性能:画像品質が向上する設計
- 真のリニアスイッチング:全入力範囲でRON平坦性を保証、46dB (typ) THD
- 低寄生容量によって高帯域幅を保証
- 低いチャージインジェクションと電圧スパイク
- 2次高調波歪み:-45dB以下 (2MHz、± 90V時)
- パルスアナログAB級
- 小信号アナログ帯域幅:DC~30MHz (CLOAD = 200pF)
- 大信号アナログ帯域幅:500kHz~20MHz (CLOAD = 200pF)
- 拡張入力範囲:210VP-P (max)
- オフアイソレーション:-68dB (typ) (5MHz、50Ω時)
- 柔軟性の向上によって設計時間を短縮
- 専用の高電圧電源不要
- デイジーチェーン接続可能なシリアルインタフェース
- SPI不要で全スイッチを設定するための非同期セット/クリア入力
- 優れた信頼性
- ラッチなし、SOI HVCMOSプロセス技術によって高性能と堅牢性を実現
- 過電圧保護内蔵
MAX4968B/MAX4968Cは、18Ω (typ)のオン抵抗を備えた16チャネル、高リニアリティ、高電圧(HV)、双方向SPSTアナログスイッチです。これらのデバイスは、超音波診断装置や産業用印刷などの、低電圧制御信号によって高電圧スイッチングを制御する必要があるアプリケーションでの使用に最適です。MAX4968Cは、容量性負荷の放電用の40kΩブリード抵抗を各スイッチ端子に内蔵しています。これらのスイッチは、HVCMOS技術を採用し、高電圧バイラテラルMOSスイッチと低電力CMOSロジックを組み合わせて、高電圧アナログ信号の効率的な制御を提供します。
標準的な超音波アプリケーションの場合、MAX4968B/MAX4968Cは専用のHV電源を必要としないため、システム要件が大幅に簡素化されます。負の電源電圧はトランスミッタと共有可能で、正の電源電圧は通常+12Vとなります。
各デバイスは64ピンBGAパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 産業用印刷
- 医療用超音波画像
- 非破壊検査(NDT)
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4968CEXB+ | Chip-Scale Ball-Grid Array | ||
MAX4968CEXB+T | Chip-Scale Ball-Grid Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単電源アナログ・スイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
MAX4968A | 製造中 | 16チャネル、リニア、高電圧アナログスイッチ |