MAX4968B

製造中

16チャネル、リニア、高電圧アナログスイッチ、BGAパッケージ

競合製品より40%面積を削減するBGAに封止された業界初の高電圧、ラッチアップなしのスイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$36.92
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 省スペース:高チャネル数システム用に最適化
    • 小型BGAパッケージ
    • 16の内蔵チャネル
  • 高性能:画像品質が向上する設計
    • 真のリニアスイッチング:全入力範囲でRON平坦性を保証、46dB (typ) THD
    • 低寄生容量によって高帯域幅を保証
    • 低いチャージインジェクションと電圧スパイク
    • 2次高調波歪み:-45dB以下 (2MHz、± 90V時)
    • パルスアナログAB級
    • 小信号アナログ帯域幅:DC~30MHz (CLOAD = 200pF)
    • 大信号アナログ帯域幅:500kHz~20MHz (CLOAD = 200pF)
    • 拡張入力範囲:210VP-P (max)
    • オフアイソレーション:-68dB (typ) (5MHz、50Ω時)
  • 柔軟性の向上によって設計時間を短縮
    • 専用の高電圧電源不要
    • デイジーチェーン接続可能なシリアルインタフェース
    • SPI不要で全スイッチを設定するための非同期セット/クリア入力
  • 優れた信頼性
    • ラッチなし、SOI HVCMOSプロセス技術によって高性能と堅牢性を実現
    • 過電圧保護内蔵
MAX4968B
16チャネル、リニア、高電圧アナログスイッチ、BGAパッケージ
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
単電源アナログ・スイッチ&マルチプレクサ 1
MAX4968A 製造中 16チャネル、リニア、高電圧アナログスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX4968Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品