MAX4927
製造中1000 Base-T、±15kV ESD保護LANスイッチ
2つのインタフェーストランスから信号を切り替えシングルイーサネットコントローラに接続する、ギガビットイーサネットアプリケーション用、高速アナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ESD保護
- ±15kV:IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±8kV:IEC 61000-4-2接触放電
- ±15kV:ヒューマンボディモデル
- 単一電源電圧:+3.0V~+3.6V
- 低オン抵抗(RON):4Ω (typ)、6.5Ω (max)
- 超低オン容量(CON):8pF (typ)
- リターン損失:-23dB (100MHz)
- -3dBの帯域幅:650MHz
- トランスおよびPHYとのインタフェースを容易にする最適なピン配置
- ドッキングステーションへのスイッチングインジケータ用のLEDスイッチ内蔵
- 低自己消費電流:450µA (max)
- 8~16の双方向マルチプレクサ/デマルチプレクサ
- PI3L500-AとSTMUX1000Lに合わせた標準ピン配置
- 省スペース、鉛フリーパッケージ
- 5mm x 11mmの56ピンTQFNパッケージ
MAX4927は、ギガビットEthernet (10/100/1000) Base-TスイッチングとLVDSおよびLVPECLスイッチングを含む高速差動スイッチングのニーズに対応しています。MAX4927は、最大±15kVの強化ESD保護と優れた高周波数応答を提供するため、外部と接続する必要があるインタフェースに特に有用です。
MAX4927は、超低容量(CON)と低オン抵抗(RON)を備え、低挿入損失と超広帯域幅を提供します。4組のDPDTスイッチのほかに、MAX4927は、ラップトップコンピュータ/ドッキングステーション用のLEDスイッチングも備えています。
MAX4927は、PI3L500-AおよびSTMUX1000Lとピン互換等価製品です。MAX4927は、これらのデバイスのアプリケーションにおいて代替製品になることができ、ESD保護を強化して外付けESD部品を不要にします。MAX4927は、省スペース、56ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 基板レベル冗長保護
- LVDSおよびLVPECLスイッチング
- ノートブックおよびドッキングステーション
- イーサネットインタフェース付きサーバおよびルータ
- SONET/SDH信号ルーティング
- T3/E3冗長保護
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4927ETN+ | 56-LFCSP-5X11X0.75 | ||
MAX4927ETN+T | 56-LFCSP-5X11X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX4927ETN+ | 製造中 | |
MAX4927ETN+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。