MAX4892
製造中10/100/1000 Base-TイーサネットLANスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.92
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源電圧:+3.0V~+3.6V
- 低オン抵抗(RON):4Ω (typ)、6.5Ω (max)
- 超低オン容量(CON):6.5pF (typ)
- ビット間の低いスキュー:200ps以下
- -3dB帯域幅:1GHz
- トランスおよびPHYインタフェースとの接続が容易なピン配置
- ドッキングステーションへの接続の表示器用のLEDスイッチを内蔵
- 低自己消費電流:450µA (max)
- 8~16素子の双方向マルチプレクサ/デマルチプレクサ
- 省スペースパッケージ
- 5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ
- 6mm x 6mmの36ピンTQFNパッケージ
MAX4890/MAX4891/MAX4892は高速アナログスイッチで、10/100/1000 Base-Tアプリケーションのニーズに対応しています。これらのデバイスは2つのインタフェースとなるトランスからの信号を切り替え、これらの信号を単一の10/100/1000 Base-TイーサネットPHYに接続するため、ドッキングステーションの設計が簡素化され、製造コストが削減されます。また、MAX4890/MAX4891/MAX4892は、基板冗長アプリケーションにおいて共通のインタフェース用トランスから2つの異なる基板に信号をルーティングすることもできます。
MAX4890/MAX4891/MAX4892の各スイッチは、イーサネットの挿入およびリターン損失規格に適合するような超低容量およびオン抵抗を備えています。MAX4891は1つの、MAX4892は3つのLEDスイッチを内蔵しています。
MAX4890/MAX4891/MAX4892は省スペースの32および36リードのTQFNパッケージで提供され、必要とされるプリント基板面積が大幅に削減されます。これらのデバイスは、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 基板レベル冗長保護
- ノートブックおよびドッキングステーション
- イーサネットインタフェース付きサーバおよびルータ
- SONET/SDH信号ルーティング
- T3/E3冗長保護
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4892ETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX4892ETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。