MAX4892E
製造中1000 Base-T、±15kV ESD保護LANスイッチ
2つのインタフェーストランスからの信号を切り替え、シングルイーサネットコントローラに接続する、ギガビットイーサネットアプリケーション用、高速アナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.08
製品の詳細
- MIL-STD-883、3015法に準拠した±15kV ESD保護
- 単一電源電圧:+3.0V~+3.6V
- 低オン抵抗(RON):4Ω (typ)、6.5Ω (max)
- 超低オン容量(CON):8pF (typ)
- リターン損失:-23dB (100MHz)
- -3dB帯域幅:650MHz
- トランスおよびPHYとのインタフェースを容易にする最適な端子配置
- ドッキングステーションへのスイッチングインジケータ用のLEDスイッチ内蔵(MAX4892E)
- 低自己消費電流:450µA (max)
- 8~16の双方向マルチプレクサ/デマルチプレクサ
- MAX4890およびMAX4892に合わせた標準ピン配置
- 省スペース、鉛フリーパッケージ
- 5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ
- 6mm x 6mmの36ピンTQFNパッケージ
MAX4890E/MAX4892Eは、高速差動スイッチングのニーズに適合しています。このデバイスは、ギガビットEthernet (10/100/1000) Base-TスイッチングとLVDSおよびLVPECLスイッチングのニーズに対応しています。MAX4890E/MAX4892Eは±15kVまでの強化ESD保護と優れた高周波応答を提供するため、これらのデバイスは外部と接続する必要があるインタフェースに特に有用です。
両デバイスとも、超低容量(CON)と低抵抗(RON)を備え、低挿入損失と超広帯域幅を実現します。4組のDPDTスイッチのほかに、MAX4892Eはラップトップコンピュータ/ドッキングステーション用のLEDスイッチ回路を備えています。
MAX4890E/MAX4892EはMAX4890/MAX4892とピン互換等価製品で、強化ESD保護を必要とするアプリケーション用にこれらのデバイスの代替製品になることができます。両デバイスとも省スペースのTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の標準温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 基板レベル冗長保護
- ノートブックおよびドッキングステーション
- イーサネットインタフェース付きサーバおよびルータ
- SONET/SDH信号ルーティング
- T3/E3冗長保護
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4892EETX+ | 36-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX4892EETX+T | 36-LFCSP-6X6X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX4892EETX+ | 製造中 | |
MAX4892EETX+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max4892eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める