MAX4890E

製造中

1000 Base-T、±15kV ESD保護LANスイッチ

2つのインタフェーストランスからの信号を切り替え、シングルイーサネットコントローラに接続する、ギガビットイーサネットアプリケーション用、高速アナログスイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.08
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • MIL-STD-883、3015法に準拠した±15kV ESD保護
  • 単一電源電圧:+3.0V~+3.6V
  • 低オン抵抗(RON):4Ω (typ)、6.5Ω (max)
  • 超低オン容量(CON):8pF (typ)
  • リターン損失:-23dB (100MHz)
  • -3dB帯域幅:650MHz
  • トランスおよびPHYとのインタフェースを容易にする最適な端子配置
  • ドッキングステーションへのスイッチングインジケータ用のLEDスイッチ内蔵(MAX4892E)
  • 低自己消費電流:450µA (max)
  • 8~16の双方向マルチプレクサ/デマルチプレクサ
  • MAX4890およびMAX4892に合わせた標準ピン配置
  • 省スペース、鉛フリーパッケージ
    • 5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ
    • 6mm x 6mmの36ピンTQFNパッケージ
MAX4890E
1000 Base-T、±15kV ESD保護LANスイッチ
MAX4890E、MAX4892E:標準動作回路
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
LANスイッチ 3
MAX4890 製造中 10/100/1000 Base-TイーサネットLANスイッチ
MAX4891 製造中 10/100/1000 Base-TイーサネットLANスイッチ
MAX4892 製造中 10/100/1000 Base-TイーサネットLANスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品