MAX4811
製造中デュアル、ユニポーラ/バイポーラ、高電圧デジタルパルサー
2次高調波出力を低減する、アクティブクランプ回路を特長とするMAX4810/MAX4811/MAX4812
製品の詳細
- 高集積、高電圧、高周波数、ユニポーラ/バイポーラパルサー
- 出力インピーダンス:9Ω、出力電流:1.3A (min)
- アクティブクランプ:27Ω
- パルサーとクランプの過電圧保護(MAX4810/MAX4811)
- ユニポーラ出力:0~+220V、またはバイポーラ出力:±110V
- 整合された立上り/立下り時間および整合された伝播遅延
- CMOS対応ロジック入力
- 7mm x 7mmの56ピンTQFNパッケージ
MAX4810/MAX4811/MAX4812集積回路は、低電圧ロジック入力から、高電圧で高周波の、ユニポーラまたはバイポーラのパルスを生成します。これらのデュアルパルサーは、独立したロジック入力、アクティブクランプ内蔵の独立した高電圧パルサー出力、および独立した高電圧電源入力を備えています。
MAX4810/MAX4811/MAX4812は、高電圧出力について9Ωの出力インピーダンス、アクティブクランプについて27Ωのインピーダンスを備えています。高電圧出力は1.3Aの出力電流の供給が保証されています。
すべてのデバイスは、チャネルごとに3つのロジック入力を使用して、正/負のパルスとアクティブクランプを制御します。また、2つの独立したイネーブル入力も備えています。ENをディセーブルすることで、高速電源ランピング中に誤って出力MOSFETがオンにならないようにすることができます。これによって、ランプ時間が高速になり、パルスモード間の遅延を小さくすることができます。低電力シャットダウンモードによって、消費電力を1µA未満に低減します。すべてのディジタル入力はCMOS対応です。
MAX4810は、クランプ出力の過電圧保護を備えており、MAX4811は、パルサー出力とクランプ出力の両方の過電圧保護を備えています。MAX4812は過電圧保護を備えていません。「型番/選択ガイド」を参照してください。
MAX4810/MAX4811/MAX4812は、56ピン(7mm x 7mm)、TQFNエクスポーズドパッドパッケージで提供され、民生用温度範囲(0℃~+70℃)で仕様が定められています。
アプリケーション
- 清掃機器
- 不具合検出
- 圧電ドライバ
- テスト装置
- 超音波医療用画像処理
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX4811に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める