MAX4802A
製造中20MHzシリアルインタフェース内蔵、低チャージインジェクション、8チャネル、高電圧アナログスイッチ
低チャージインジェクション、低容量、および高速SPIインタフェースを提供するシリーズ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.47
製品の詳細
- 高速SPI™インタフェース:20MHz
- Supertex HV2203のピンコンパチブル置換品(MAX4800A)
- Supertex HV2303のピンコンパチブル置換品(MAX4802A)
- フレキシブルな高電圧電源:最大VPP - VNN = 200V
- 低チャージインジェクションで低容量の22Ωスイッチ
- アナログ信号の周波数範囲:DC~50MHz
- オフアイソレーション:-77dB (5MHzにおいて)
- 低自己消費電流:10µA
- ブリード抵抗内蔵(MAX4802Aのみ)
- 標準的なPLCC、LQFP、およびCSBGAパッケージで提供
MAX4800A/MAX4802Aは、超音波イメージングおよびプリンタアプリケーションに8チャネルの高電圧スイッチングを提供します。これらのデバイスは、BCDMOSプロセス技術を採用して、20MHzのシリアルインタフェース制御の、8つの高電圧低チャージインジェクションSPSTスイッチを提供します。データは、内部8ビットシフトレジスタにクロックインされ、イネーブルおよびクリア入力を備えたプログラマブルラッチによって保持されます。パワーオンリセット機能により、パワーアップ時にすべてのスイッチがオープンとなることが保証されます。
MAX4800A/MAX4802Aは、VPP/VNN = +100V/-100V、+185V/-15V、および+40V/-160Vなどの、広範な高電圧電源で動作します。ディジタルインタフェースは、それとは別の+2.7V~+6VのVDD電源で動作します。ディジタル入力DIN、CLK、アクティブローLE、およびCLRは、VDDの電源電圧に関係なく+6V耐圧です。MAX4802Aは、各スイッチ端子に35kΩブリード抵抗を内蔵し、容量性負荷を放電します。
MAX4800A/MAX4802Aは、Supertex HV2203およびHV2303のドロップイン置換品です。これらのデバイスは、48ピンLQFP、26ピンCSBGA、および28ピンPLCCパッケージで提供されます。いずれのデバイスも、0℃~+70℃の民生用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- プリンタ
- 超音波画像化
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4802ACCM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX4802ACCM+T | 48-LQFP-7X7X1.4 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX4802ACCM+ | 製造中 | |
MAX4802ACCM+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。