MAX4754A
0.5Ω、クワッドSPDTスイッチ、UCSP/QFNパッケージ
スペースを削減、優れたリニアリティおよび低歪み、オン抵抗
製品の詳細
- データとオーディオ信号のルーティング
- 低RON (0.5Ω typ)のオーディオスイッチ
- チャネル間マッチング:0.1Ω (typ)
- オン抵抗の平坦性:0.2Ω (typ)
- THD:0.035% (typ)
- 非レイルトゥレイル制御ロジック入力用に電源電流の改善(MAX4754A/MAX4756A)
- 電源電圧範囲:+1.8V~+5.5V
- レイルトゥレイルの信号処理
- 16ピンUCSP (2mm x 2mm)
低オン抵抗のアナログスイッチMAX4754/MAX4754A/MAX4755/MAX4756/MAX4756Aは、+1.8V~+5.5Vの単一電源で動作します。MAX4754/MAX4754AおよびMAX4755は、デュアルの双極/双投(DPDT)スイッチです。MAX4756/MAX4756Aは、クワッドの単極/双投(SPDT)スイッチです。これらの製品は、オーディオ信号またはデータ信号のいずれかを通過するように構成されています。
MAX4754/MAX4754Aは、オーディオ信号のルーティングと2つのロジック制御入力のための4つの0.5Ω SPDTスイッチを内蔵しています。MAX4755は、4つの0.5Ω SPDTスイッチを内蔵しています(NC端子に11Ωの直列抵抗が追加された2つのスイッチを備えています)。これによって、ユーザは32Ωの負荷(イヤースピーカ)として8Ωのスピーカを駆動することができます。MAX4756/MAX4756Aは、1つのロジック制御入力によって制御される4つの0.5Ω SPDTスイッチと、スイッチをディセーブルにするためのイネーブル入力(アクティブローEN)があります。
MAX4754/MAX4754A/MAX4755/MAX4756/MAX4756Aは、省スペースの16ピンTQFNと小型2mm x 2mmの16ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されます。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDA/ハンドヘルド機器
- スピーカ/ヘッドセットの切替
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
MAX4780 | 製造中 | 0.7Ω、低電圧、クワッド2:1アナログマルチプレクサ |
評価用キット
最新のディスカッション
max4754aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める