MAX4706
製造中低電圧、2Ω、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
Viewing:
製品の詳細
- 保証RON
- 2Ω (max) (+2.7V電源)
- 保証RON 平坦性:0.6Ω (+2.7V電源)
- 優れたAC特性
- 高オフアイソレーション:-67dB (1MHzにおいて)
- -3dB帯域幅:190MHz
- 全高調波歪み:0.013%
- 低消費電流:0.02µA
- 小型SC70およびµDFNパッケージ
- 1.8V~5.5V単一電源動作
単極/単投(SPST)スイッチのMAX4706/MAX4707は、1.8V~5.5Vの単一電源で動作します。MAX4706はノーマリクローズ(NC)スイッチで、MAX4707はノーマリオープン(NO)スイッチです。これらのスイッチは、オン抵抗(RON)が2Ωで、+2.7V電源でのRONの平坦性が0.6Ωです。これらの製品は、自己消費電流が標準値でわずか0.02µAであるため、低電力のポータブルアプリケーションに最適です。MAX4706/MAX4707は、リーク電流が全温度範囲にわたって低いこと、TTL/CMOS対応ディジタルロジック、およびAC特性が優れているという特長を備えています。
MAX4706/MAX4707は、小型5ピンと6ピンのSC70パッケージ、および6ピンのµDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
- リレーの代替
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4706EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX4706EXK+T | 5-SC70-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
MAX4645 | 製造中 | 高速、低電圧、2.5Ω、SPST、CMOSアナログスイッチ |